商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 2000W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 48V

スイッチング・パワーサプライ, 容量 2000W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 48V

在庫/販売状況

2026/09/04 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 205,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

容量2000W
出力電圧48V
効率96% typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて)
95% typ. (単相・二相 AC200V入力時)
96% typ. (三相 AC230V入力時)
96% typ. (単相・二相 AC230V入力時)
入力条件定格入力電圧AC200~240V (三相・単相・二相)
入力電圧許容変動範囲AC170~264V (三相・単相・二相)/AC265~300V (1秒)
DC240~384V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流6.9A typ. (三相 AC200V入力時)
12A typ. (単相・二相 AC200V入力時)
6.0A typ. (三相 AC230V入力時)
10A typ. (単相・二相 AC230V入力時)
力率0.9以上
リーク電流3.5mA以下 (三相 AC200V入力時)
3.5mA以下 (三相 AC230V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)22A typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて)
16A typ. (三相 AC230V入力時)
出力特性出力電流45A
電圧可変範囲48~56V V.ADJにて
最大ピーク電流67.5A
リップルノイズ電圧190mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時 (定格入出力条件にて)
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下 (三相 AC200V入力時)
1000ms以下 (三相 AC230V入力時)
定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで
出力保持時間25ms typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで)
25ms typ. (三相 AC230V入力時)
付属機能過電流保護有、逆L垂下型、自動復帰
過電圧保護有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰))
過熱保護
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)、並列運転用スイッチを「PARALLEL」側(定格出力電流を80%に制限)で使用してください。
アラーム表示灯
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1分間 カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1分間 カットオフ電流20mA
(出力端子・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1分間 カットオフ電流40mA
(出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1分間 カットオフ電流10mA
絶縁抵抗(出力端子一括、信号出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃147m/s2、3軸 6方向 各3回
標高3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加)
使用周囲温度-40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF3.6万時間以上
期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイププッシュインPlus端子台
取りつけDINレール取りつけ
コーティング
冷却方式冷却ファン 無
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)3200g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2024/07/25

取りつけ図

情報更新:2024/07/25

取りつけ状態

接続図

情報更新:2024/07/25

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2024/07/25