商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 17,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量120W
出力電圧DC24V
効率89% typ. (三相 AC400V入力時)
入力条件定格入力電圧AC380~480V (三相・二相)
DC450~600V
入力電圧許容変動範囲AC340~576V (二相)/AC320~576V (三相)
DC450~810V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流0.40A typ. (三相 AC400V入力時)
リーク電流3.5mA以下、0.70mA typ. (三相 AC400V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)28A typ. (三相 AC400V入力時)
出力特性出力電流5A
電圧可変範囲DC24~29.5V V.ADJにて
最大ピーク電流6A
リップルノイズ電圧40mV(p-p)以下 (周波数帯域20MHz時)
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.5%以下
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間600ms typ. (三相 AC400V入力時)
出力保持時間35ms typ. (三相 AC400V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)
出力表示灯有(LED、色: 緑、定格電圧の80~90%以上で点灯)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF13.5万時間以上
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプ棒端子
取りつけDINレール取りつけ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)650g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

取りつけ図

情報更新:2025/11/04

取りつけ状態

接続図

情報更新:2025/11/04

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No