商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Redundancy Unit, Input voltage: 10 to 60 VDC, Output current: 20 A

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,100

詳細情報

Specifications

情報更新:2025/09/04

InputRated input voltage10 to 60 VDC
Rated input current20 A max.
OutputRated output current20 A
Maximum peak current24 A
InsulationDielectric strengthBetween all I/O and the frame ground terminal: 1 kVAC for 1 min
Between all I/O and signal output communications: 0.5 kVAC for 1 min
Between signal output and the frame ground terminal: 1 kVAC for 1 min
EnvironmentVibration resistance10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours
Shock resistance150 m/s2, in each 6 directions 3 times
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Ambient temperature (Storage)-40 to 85 ℃
Ambient humidity (Operating)95 % max.
Ambient humidity (Storage)95 % max.
ConstructionConstructionCovered type
Terminal typeRod terminal
MountingDIN track mounting
Weight (Main)495 g max.

Note

Do not use the Inverter output for the Power Supply. Inverters with an output frequency of 50/60 Hz are available, but the rise in the internal temperature of the Power Supply may result in ignition or burning.
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No