商品概要
画像をクリックすると大きくなります
冗長運転ユニット, 入力電圧 DC10~60V, 出力電流 20A
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,100 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| 入力条件 | 定格入力電圧 | DC10~60V |
|---|---|---|
| 入力電流 | 20A以下 | |
| 出力特性 | 出力電流 | 20A |
| 最大ピーク電流 | 24A | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入出力端子一括)と(グランド端子)間: AC1kV 1min (入出力端子一括)と(信号出力)間: AC0.5kV 1min (信号出力)と(グランド端子)間: AC1kV 1min |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用周囲温度 | -40~70℃ | |
| 保存温度 | -40~85℃ | |
| 使用周囲湿度 | 95%以下 | |
| 保存湿度 | 95%以下 | |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| 端子台タイプ | 棒端子 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| 質量(本体) | 495g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |