商品概要

画像をクリックすると大きくなります

瞬停対策ブロック, 入力 DC24V, 出力 22.5V(バックアップ動作時)

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 28,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

入力条件定格入力電圧DC24~28V
入力電流0.4A (充電時)
0.18A (待機時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転不可
並列運転可 (4台まで接続可能)
出力表示灯有(色: 緑)
絶縁耐圧耐電圧(DC接続端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA
(DC接続端子一括・PE)と(信号出力端子一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(DC接続端子一括)と(PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-20~60℃
保存温度-25~65℃
使用周囲湿度25~85%
保存湿度25~90%
構造構造カバー付きタイプ
端子台タイプねじ端子
取りつけDINレール取りつけ

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

取りつけ図

情報更新:2025/09/04

取りつけ状態

ディレーティング曲線

情報更新:2025/09/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No