商品概要
画像をクリックすると大きくなります
DC遮断BOX, 定格電流6A, 信号用, 5-コア
DC遮断BOX, 定格電流6A, 信号用, 5-コア
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 75,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/27
| 品名 | DC遮断ボックス |
|---|---|
| 定格電流 | 6A |
| 定格電圧 | DC24V |
| コネクタ仕様(コイル端子・EDM端子) | M12-A(8極)コネクタ×1個 |
| 回路構成 | EDM部:1b接点×2直列 入出力接点部:1a設定×2直列 |
| 入力条件_定格電圧 | 24V |
| 入力条件_許容電圧範囲 | 21.6~28.0V |
| 入力条件_定格電流 | 6A |
| 出力特性_定格電圧 | 24V |
| 出力特性_許容電圧範囲 | 21.6~28.0V |
| 出力特性_定格電流 | 6A |
| 信号条件_A1・A2_定格電圧 | 24V |
| 信号条件_A1・A2_許容電圧範囲 | 21.6~26.4V |
| 信号条件_A1・A2_定格電流 | 50mA |
| 信号条件_A1・A2_消費電力 | 1.2W |
| 信号条件_EDM_定格電圧 | 24V |
| 信号条件_EDM_許容電圧範囲 | 30V以下 |
| 信号条件_EDM_定格電流 | 2A |
| 電気的特性_動作電圧 | 19.2V以下 |
| 電気的特性_復帰電圧 | 2.4V以上 |
| 電気的特性_抵抗(13-14間) | 300mΩ以下 |
|---|---|
| 動作特性_動作時間 | 20ms以下 |
| 動作特性_復帰時間 | 20ms以下 |
| 動作特性_応答時間 | 10ms以下 |
| 動作特性_最大開閉ひん度(機械的) | 36,000回/h |
| 動作特性_最大開閉ひん度(定格負荷) | 1,800回/h |
| 絶縁抵抗 | <入出力端子一括(FE除く)>と<EDM・コイル端子6,7,8ピン一括>、<入出力端子一括(FE除く)>と<EDM・コイル端子1,2ピン一括>、<入出力端子一括(FE除く)>と<FE>、<EDM・コイル端子6,7,8ピン一括>と<FE>、<EDM・コイル端子1,2ピン一括>と<FE> |
| 耐電圧 | <入出力端子一括(FE除く)>と<EDM・コイル端子6,7,8ピン一括>、<入出力端子一括(FE除く)>と<EDM・コイル端子1,2ピン一括>、<入出力端子一括(FE除く)>と<FE>、<EDM・コイル端子6,7,8ピン一括>と<FE>、<EDM・コイル端子1,2ピン一括>と<FE> |
| 信頼性_電気的耐久性 | 10万回以上 抵抗負荷:DC24V、6A 誘導負荷:DC24V、1A |
| 信頼性_機械的耐久性 | 1,000万回以上 |
| 使用周囲温度 | -25~55℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 保存温度 | -25~65℃ |
| 使用周囲湿度 | 5~85%以下 |
| 保存湿度 | 5~85%以下 |
| 耐振動 | 10 ~ 55Hz 片振幅0.375mm 3 方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6 方向 各3 回 |
| 質量 | 650g以下 |
| 冷却ファン | 無 |
| 保護構造 | IP67、UL 規格Type1 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
