商品概要
スイッチング・パワーサプライ, 容量 600W, 出力電圧 24V, 並列運転機能, カバー付き/DINレール取りつけ, ねじ端子台
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 40,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/24
| 容量 | 600W |
|---|---|
| 定格出力電圧(DC) | DC24V |
| 効率 | 85% typ.(AC100V入力時) 89% typ.(AC200V入力時) 90% typ.(AC230V入力時) |
| 周波数許容範囲 | 47~63Hz |
| 入力電流 | 3.8A typ.(AC200V入力時) 7.7A typ.(AC100V入力時) |
| 力率 | 0.9以上 |
| リーク電流 | 0.5mA以下(AC100V入力時) 1mA以下(AC200V入力時) |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 14A typ.(AC100V入力時) 28A typ.(AC200V入力時) |
| 定格出力電流 | 27A |
| 電圧可変範囲 | -10~+15%(V.ADJにて) |
| リップルノイズ | 280mV(p-p)以下(AC100~240V入力時) |
| 静的入力変動 | 0.5%以下 |
| 静的負荷変動 | 1.0%以下 |
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 |
| 起動時間 | 1000ms以下(AC100V入力時) 1000ms以下(AC200V入力時) |
| 出力保持時間 | 30ms typ.(AC100V入力時) 30ms typ.(AC200V入力時) |
| 過電流保護 | 有、自動復帰 |
| 過電圧保護 | 有、電断復帰 |
| 過熱保護 | 有、電断復帰 |
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) |
| 並列運転 | 可 (5台まで接続可能) |
|---|---|
| 出力表示灯 | 有(色: 緑) |
| リモートセンシング機能 | 無 |
| リモートコントロール機能 | 無 |
| 耐電圧 | AC1kV 1min カットオフ電流20mA((出力端子一括)と(PE)間) AC2kV 1min カットオフ電流20mA((入力端子一括)と(PE)間) AC3kV 1min カットオフ電流20mA((入力端子一括)と(出力端子一括)間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V((出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間) |
| 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 |
| 標高 | 3000m以下 |
| 使用周囲温度 | -20~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -25~75℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下 |
| 保存湿度 | 90%RH以下 |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
| カバー・シャーシ | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | 端子台 |
| 端子台タイプ | ねじ端子 |
| 取りつけタイプ | DINレール取りつけ |
| 冷却ファン | 有 |
| 質量 | 1050g以下 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
