商品概要
スイッチング・パワーサプライ, 容量 50W, 出力電圧 12V, カバー付き/DINレール取りつけ, コネクタ
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| 容量 | 50W |
|---|---|
| 定格出力電圧(DC) | DC12V |
| 効率 | 84% typ.(AC100V入力時) 86% typ.(AC200V入力時) 88% typ.(AC230V入力時) |
| 周波数許容範囲 | 47~450Hz |
| 入力電流 | 0.62A typ.(AC200V入力時) 1.1A typ.(AC100V入力時) |
| リーク電流 | 0.5mA以下(AC100V入力時) 1mA以下(AC200V入力時) |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 14A typ.(AC100V入力時) 28A typ.(AC200V入力時) |
| 定格出力電流 | 4.3A |
| 電圧可変範囲 | -10~+15%(V.ADJにて) |
| リップルノイズ | 40mV(p-p)以下(AC100~240V入力時) |
| 静的入力変動 | 0.5%以下 |
| 静的負荷変動 | 1.0%以下 |
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 |
| 起動時間 | 1000ms以下(AC100V入力時) 1000ms以下(AC200V入力時) |
| 出力保持時間 | 11ms typ.(AC100V入力時) 60ms typ.(AC200V入力時) |
| 過電流保護 | 有、自動復帰 |
| 過電圧保護 | 有、電断復帰 |
| 過熱保護 | 無 |
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) |
| 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) |
|---|---|
| 出力表示灯 | 有(色: 緑) |
| リモートセンシング機能 | 無 |
| リモートコントロール機能 | 無 |
| 耐電圧 | AC1kV 1min カットオフ電流20mA((出力端子一括)と(PE)間) AC2kV 1min カットオフ電流20mA((入力端子一括)と(PE)間) AC3kV 1min カットオフ電流20mA((入力端子一括)と(出力端子一括)間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V((出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間) |
| 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 |
| 標高 | 3000m以下 |
| 使用周囲温度 | -20~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -25~75℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下 |
| 保存湿度 | 90%RH以下 |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
| カバー・シャーシ | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | コネクタ |
| 取りつけタイプ | 直取りつけ |
| 冷却ファン | 無 |
| 質量 | 300g以下 |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
S8FS-G05012CEについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
