商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマート・パワーサプライ, 容量 480W, 24V, 8分岐, UL Class2に適合, 設定変更可能

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 85,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量480W
出力電圧DC24V
効率93% typ.(電源部のみ:94% typ.) (AC100V入力時)
95% typ.(電源部のみ:96% typ.) (AC230V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流5.2A typ. (AC100V入力時)
2.6A typ. (AC200V入力時)
力率0.9以上
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)14A typ. (AC100V入力時)
28A typ. (AC200V入力時)
出力特性電圧可変範囲24~28V(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧190mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時(定格入出力にて)
静的入力変動0.5%以下 (100%負荷にて)
静的負荷変動4.0%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間600ms typ.
出力保持時間30ms typ. (定格入出力にて)
付属機能直列運転不可
並列運転不可
出力表示灯有(色: 緑)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(分岐出力端子一括、入出力信号一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA
(分岐出力端子一括、入出力信号一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流30mA
(分岐出力端子一括)と(入出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA
(入力信号一括)と(出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(分岐出力端子一括、入出力信号一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃
使用周囲湿度95%以下
保存湿度95%以下
信頼性MTBF3.6万時間以上
期待寿命10年
構造端子台タイププッシュインPlus端子台
取りつけDINレール取りつけ
冷却方式冷却ファン 無
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)1400g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

S8AS2-48024-08Sについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。