商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sensor Controller, Flip-flop function with two inputs/one output, Relay output, Without timer function, NPN, 100 to 240 VAC
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 17,400 |
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |