商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sensor Controller, Single-function with two inputs/one output (AND/OR operation), Relay output, Without timer function, NPN, 100 to 240 VAC, UL certification are available
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 13,900 |