商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □120mm, フレーム厚 25mm, 高速, リード線タイプ, フィンガーガード×2付属

在庫/販売状況

2026/02/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,550

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

モータ種類ブラシレス直流モータ
回転速度高速
サイズ□120×t25mm
定格電圧DC24V
許容電圧変動範囲20.4~27.6V
定格電流(ノミナル値)0.47A
定格入力(ノミナル値)11.28W
定格回転数(ノミナル値)4100r/min
最大風量(ノミナル値)3.68m3/min
最大静圧(ノミナル値)120Pa
騒音(ノミナル値)51dB
保護方式拘束時焼損保護機能(電流カット方式)
電源リード線逆接続保護機能
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (氷結しないこと)
保存時: -30~70℃ (氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 20~85%RH
絶縁階級E種 (UL A種)
絶縁抵抗リード線導体部・フレーム間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
材質フレーム: PBT/ABSアロイ(UL94V-0)
羽根: PPHOX(UL94V-1)
軸受ボールベアリング
付属品フィンガーガード×2、M4ねじ、ナットセット
質量約280g

外形図

情報更新:2024/08/08

特性図

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No