商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □92mm, フレーム厚 25mm, 低速, リード線タイプ, フィンガーガード×1付属

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,700

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

モータ種類 ブラシレス直流モータ
回転速度 低速
サイズ □92×t25mm
定格電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 12~27.6V
定格電流 0.08A
定格入力 1.92W
定格回転数 2650r/min
最大風量 1.24m3/min
最大静圧 32.2Pa
騒音 30dB
保護方式 拘束時焼損保護機能(電流カット方式)
電源リード線逆接続保護機能
使用周囲温度 -20~70℃ (氷結しないこと)
保存周囲温度 -30~70℃ (氷結しないこと)
使用周囲湿度 20~85%RH
絶縁階級 E種 (UL A種)
絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)(リード線導体部・フレーム間)
材質 PBT/ABSアロイ(UL94V-0)(フレーム)
PBT/ABSアロイ(UL94V-0)(羽根)
軸受 ボールベアリング
付属品 フィンガーガード×1;M4ねじ×4 ;ナットセット×4
質量 約100g

CAD

情報更新:2019/9/9

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No