商品概要
画像をクリックすると大きくなります
DC軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □92mm, フレーム厚 25mm, 低速, リード線タイプ
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| モータ種類 | ブラシレス直流モータ |
|---|---|
| 回転速度 | 低速 |
| サイズ | □92×t25mm |
| 定格電圧 | DC24V |
| 許容電圧変動範囲 | 12~27.6V |
| 定格電流 | 0.08A |
| 定格入力 | 1.92W |
| 定格回転数 | 2650r/min |
| 最大風量 | 1.24m3/min |
| 最大静圧 | 32.2Pa |
| 騒音 | 30dB |
| 保護方式 | 拘束時焼損保護機能(電流カット方式) 電源リード線逆接続保護機能 |
| 使用周囲温度 | -20~70℃ (氷結しないこと) |
| 保存周囲温度 | -30~70℃ (氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH |
| 絶縁階級 | E種 (UL A種) |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)(リード線導体部・フレーム間) |
| 材質 | PBT/ABSアロイ(UL94V-0)(フレーム) PBT/ABSアロイ(UL94V-0)(羽根) |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 約100g |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
