商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DC Axial Fans, Plastic blades type, 92 x 92 mm, Frame thickness: 25 mm, High speed, Lead-wire type, Finger Guard x 2 included

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,150

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

Motor type Brushless DC motor
Rotation speed High speed
Size 92 x 92 x t25 mm
Rated voltage 24 VDC
Operating voltage range 12 to 27.6 V
Rated current 0.15 A
Rated input 3.6 W
Rated rotation speed 3550 r/min
Max. flow rate 1.66 m3/min
Maximum static pressure 56.1 Pa
Noise 39 dB
Protection method Power supply lead wire reverse polarity protection
Restraint burnout protection (Current blocking function)
Ambient operating temperature -20 to 70 ℃ (with no icing)
Ambient strage temperature -30 to 70 ℃ (with no icing)
Ambient operating humidity 20 to 85%
Insulation class Class E (UL class A)
Insulation resistance 10 MΩ min. (at 500 VDC)(Between lead wire conductor and frame)
Materials PBT/ABS alloy (UL94V-0)(Frame)
PPHOX (UL94V-1)(Blades)
Bearings Ball bearing
Accessories Finger guard x 2;M4 screwsx 4;Nut Setx 4
Weight Approx. 100 g

CAD

情報更新:2019/9/9

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No