商品概要

画像をクリックすると大きくなります

G5 Series AC Servomotor, Cylinder type, Rated output: 5 kW, 2000 r/min, Applied Voltage: 200 VAC, Absolute encoder, With brake, key and tap

在庫/販売状況

2026/03/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 535,000

詳細情報

CAD

情報更新:2018/8/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No