商品概要

画像をクリックすると大きくなります

G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き

在庫/販売状況

2026/03/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 194,000

詳細情報

CAD

情報更新:2018/8/1
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No