商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Decelerator, Backlash: 15 arcminutes max., Flange size: 78 x 78, Reduction ratio: 1/15, Rated output: 400W, For 3,000-r/min Servomotors, With key and tap

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 80,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/21

Product name Decelerator
Backlash 15 min max.
Motor rotation speed 3000 r/min
Motor capacity 400 W
Applicable decelerator 1/15
Shaft shape Straight shaft with Key and tap
Motor Type Cylinder type
Flange 78 (Servomotor side)
Weight Approx. 2.1 kg(Main Unit)

CAD

情報更新:2017/10/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No