商品概要

画像をクリックすると大きくなります

G5シリーズ ACサーボドライバ アナログ入力/パルス列入力タイプ, 適用サーボモータ容量 100W, 電源電圧 AC200V

在庫/販売状況

2026/03/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 172,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/21

品名 ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ
シリーズ概要 G5 Series
ドライバタイプ パルス列;アナログ
電源電圧 三相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路)
単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路)
電源電圧 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (制御回路)
定格電流 0.9A(三相)
1.6A(単相)
連続出力電流 1.2A(rms)
電源容量 0.5kVA
発熱量 13.7W(三相) (主回路)
14.3W(単相) (主回路)
発熱量 4W (制御回路)
制御モード 位置制御;速度制御;トルク制御
最大適用モータ容量 100W以下
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 85%RH以下(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -20~65℃
保存周囲湿度 85%RH以下(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とFG間)
耐電圧 AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とFG間)
保護構造 盤内蔵型
40mm
高さ 150mm
奥行 130mm
質量 約0.8kg(本体)

CAD

情報更新:2009/7/1
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No