商品概要

画像をクリックすると大きくなります

G5シリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 適用サーボモータ容量 1kW, 電源電圧 AC200V

在庫/販売状況

2026/01/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 410,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/21

品名 ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ
シリーズ概要 G5 Series
ドライバタイプ EtherCAT
電源電圧 三相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路)
単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路)
電源電圧 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (制御回路)
定格電流 5.2A(三相)
9.1A(単相)
連続出力電流 5.9A(rms)
電源容量 1.8kVA
発熱量 49W(三相) (主回路)
57W(単相) (主回路)
発熱量 7W (制御回路)
制御モード 位置制御;速度制御;トルク制御
最大適用モータ容量 1000W以下
適用リアクトル 3G3AX-DL2015(単相入力時);3G3AX-AL2025(三相入力時)
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 85%RH以下(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -20~65℃
保存周囲湿度 85%RH以下(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とFG間)
耐電圧 AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とFG間)
保護構造 盤内蔵型
86mm
高さ 150mm
奥行 172mm
質量 約1.8kg(本体)

CAD

情報更新:2011/2/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/1/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No