商品概要
画像をクリックすると大きくなります
G5シリーズ ACサーボドライバ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ, 適用サーボモータ容量 400W, 電源電圧 AC200V
在庫/販売状況
2026/03/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 178,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| 適用リアクトル | 3G3AX-DL2007(単相入力時);3G3AX-AL2025(三相入力時) |
|---|---|
| 品名 | ACサーボドライバ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ |
| シリーズ概要 | G5 Series |
| ドライバタイプ | MECATROLINK-Ⅱ |
| 電源電圧 | 三相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路) 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路) |
| 電源電圧 | 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (制御回路) |
| 定格電流 | 2.4A(三相) 4.1A(単相) |
| 連続出力電流 | 2.6A(rms) |
| 電源容量 | 0.9kVA |
| 発熱量 | 24W(三相) (主回路) 33W(単相) (主回路) |
| 発熱量 | 4W (制御回路) |
| 制御モード | 位置制御;速度制御;トルク制御 |
| 最大適用モータ容量 | 400W以下 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20~65℃ |
| 保存周囲湿度 | 85%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 耐振動 | 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可) |
| 絶縁抵抗 | 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とFG間) |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とFG間) |
| 保護構造 | 盤内蔵型 |
| 幅 | 55mm |
| 高さ | 150mm |
| 奥行 | 132mm |
| 質量 | 約1.0kg(本体) |