商品概要
画像をクリックすると大きくなります
G5シリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 適用サーボモータ容量 200W, 電源電圧 AC200V
在庫/販売状況
2026/01/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 193,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| 品名 | ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ |
|---|---|
| シリーズ概要 | G5 Series |
| ドライバタイプ | EtherCAT |
| 電源電圧 | 三相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路) 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (主回路) |
| 電源電圧 | 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz (制御回路) |
| 定格電流 | 1.3A(三相) 2.4A(単相) |
| 連続出力電流 | 1.6A(rms) |
| 電源容量 | 0.5kVA |
| 発熱量 | 19W(三相) (主回路) 23W(単相) (主回路) |
| 発熱量 | 4W (制御回路) |
| 制御モード | 位置制御;速度制御;トルク制御 |
| 最大適用モータ容量 | 200W以下 |
| 適用リアクトル | 3G3AX-DL2004(単相入力時);3G3AX-AL2025(三相入力時) |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20~65℃ |
| 保存周囲湿度 | 85%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 耐振動 | 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可) |
| 絶縁抵抗 | 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とFG間) |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とFG間) |
| 保護構造 | 盤内蔵型 |
| 幅 | 40mm |
| 高さ | 150mm |
| 奥行 | 132mm |
| 質量 | 約0.8kg(本体) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/1/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
