商品概要

画像をクリックすると大きくなります

1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 400W, 電源電圧 AC200V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 210,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

品名 ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ
シリーズ概要 1Sシリーズ 安全機能対応
電源電圧 三相 AC200~240V(170~252V) 50/60Hz (主回路)
単相 AC200~240V(170~252V) 50/60Hz (主回路)
電源電圧 DC24V(21.6~26.4V) (制御回路)
定格電流 2.7A(三相)
4.6A(単相)
モータ定格電流 2.5A(rms)
モータ最大電流 9.1A(rms)
発熱量 25.0W (主回路)
発熱量 11.9W (制御回路)
制御モード 位置制御;速度制御;トルク制御
最大適用モータ容量 400W以下
適用リアクトル R88A-PD2004
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 90%RH以下(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -20~65℃
保存周囲湿度 90%RH以下(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とPE間)
耐電圧 AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とPE間)
保護構造 IP20(IP54の盤内設置)
85mm
高さ 180mm
奥行 215mm
質量 約2.6kg(本体)

CAD

情報更新:2020/12/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品