商品概要

画像をクリックすると大きくなります

External Regeneration Resistors, 60 W 20 Ω

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/12

Category classification Servo Accessories
Representative use series 1S-series, 1S-series with SS1/SLS Safety Sub-Functions, 1S-series with Safety Functionality
Product name External Regeneration Resistors
Capacity 60 W
Resistance value 20 Ω

CAD

情報更新:2025/7/14

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No