商品概要

画像をクリックすると大きくなります

External Regeneration Resistors, 80 W, 50 Ω

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/12

Category classification Servo Accessories
Representative use series G5-series, SMARTSTEP2
Product name External Regeneration Resistors
Capacity 80 W
Resistance value 50 Ω
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No