商品概要

画像をクリックすると大きくなります

AC Axial Fans, Metal blades type, 80 x 80 mm, Frame thickness 25 mm, High speed, Lead-wire type, 115 VAC

在庫/販売状況

2026/02/20 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,250

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/11/12

Motor typeSingle-phase shading coil induction motor (2-pole, open type)
Rotation speedHigh speed
Size80 x 80 x t25 mm
Rated voltage115 VAC
Permitted voltage fluctuation range85% to 110% of rated voltage
Rated current (Nominal value)50 Hz: 0.150 A
60 Hz: 0.130 A
Rated input (Nominal value)50 Hz: 12 W
60 Hz: 11 W
Rated rotational speed (Nominal value)50 Hz: 2500 r/min
60 Hz: 3000 r/min
Max. flow rate (Nominal value)50 Hz: 0.5 m3/min
60 Hz: 0.6 m3/min
Max. static pressure (Nominal value)50 Hz: 34.0 Pa
60 Hz: 49.0 Pa
Noise (Nominal value)50 Hz: 33 dB
60 Hz: 36 dB
ProtectionImpedance protection
Ambient temperatureOperating: -20 to 70 ℃ (with no icing)
Storage: -40 to 85 ℃ (with no icing)
Ambient humidityOperating: 25 to 85 %
Insulation classIEC class B (130 ℃)
UL class A (105 ℃)
Insulation registanceBetween all power supply connections and uncharged metal parts: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
MaterialFrame: Aluminum diecast
Blades: Steel plate (Black coating)
BearingsBall bearing
WeightApprox. 330 g

Dimensions

情報更新:2025/11/12

Characteristics

情報更新:2025/11/12

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
- - - - - - - - - - -
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No