商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Plug Cord, UL-certified, Cable length 1 m
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 415 |
詳細情報
Ratings and Specifications
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | R87F R87T | |
|---|---|---|
| Power supply voltage | 250 VAC | |
| Rated current | 3 A | |
| Dimensions | Cable length | 1 m |
| Weight | Approx. 37 g | |