商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Plug Cord, UL-certified, Cable length 2 m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 550

詳細情報

Ratings and Specifications

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesR87F
R87T
Power supply voltage250 VAC
Rated current3 A
DimensionsCable length2 m
WeightApprox. 70 g
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
Yes No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No