商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートステップ2 ACサーボドライバ, パルス列入力, 適用サーボモータ容量 50W/100W, 単相/三相 AC200V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 70,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| 品名 | ACサーボドライバ |
|---|---|
| ドライバタイプ | パルス列 |
| 連続出力電流 | 1.0A(rms) |
| 瞬時最大出力電流 | 3.3A(rms) |
| 電源電圧 | 三相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz |
| 定格電流 | 0.7A(三相) 1.5A(単相) |
| 発熱量 | 14W |
| 制御方式 | オールデジタルサーボ |
| 制御モード | 位置制御 |
| インバータ方式 | IGBT によるPWM方式 |
| PWM周波数 | 12kHz以下 |
| 最大応答周波数(指令パルス応答) | ラインドライバ500kpps、オープンコレクタ200kpps |
| 最大適用モータ容量 | 100W以下 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20~65℃ |
| 保存周囲湿度 | 90%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 耐振動 | 10~60Hz 加速度5.9m/s2 (0.6G)以下 |
| 耐衝撃 | 加速度19.6m/s2以下、X、Y、Z方向各3回 |
| 絶縁抵抗 | 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とFG間) |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とFG間) |
| 保護構造 | 盤内蔵型(IP10) |
| 幅 | 35mm |
| 高さ | 140mm |
| 奥行 | 110.1mm |
| 質量 | 約0.35kg(本体) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
