商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Front Mounting Socket, 14-pin, Screw terminal, With Finger protection, DIN track mounting or screw mounting

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 855

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/12/23

ApplicationFront connecting
Number of Pin14 pin
FunctionFinger protection
Rated carry current6 A
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween contact terminals of different polarity: 2250 VAC 1 min
Between contact terminals of same polarity: 2250 VAC 1 min
2250 VAC 1 min
Connection methodScrew terminal
Mounting methodDIN track mounting
Screw mounting
WeightApprox. 50 g
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No