商品概要

画像をクリックすると大きくなります

表面接続ソケット, 14ピン, ねじ端子, フィンガープロテクト あり, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 855

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/12/23

用途表面接続
ピン数14ピン
機能フィンガープロテクト構造
定格通電電流6A
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500V)
耐電圧異極接点端子間: AC2250V 1min
同極接点端子間: AC2250V 1min
コイル端子と接点端子間: AC2250V 1min
接続方式ねじ端子
取りつけ方法DINレール取りつけ
ねじ取りつけ
質量約50g
別売品短絡バー: PYD-020BB、PYD-020BY、PYD-026BB、PYD-026BR、PYD-026BS、PYD-030BB、PYD-030BY、PYD-086BB、PYD-086BR、PYD-086BS
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No