商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Back Connecting Sockets, 14-pin, Wire-wrap terminal (Terminal length: 25 mm), With Hold-down clips
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 590 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/04
| Application | Back Connecting |
|---|---|
| Number of Pin | 14 pin |
| Rated carry current | 3 A |
| Insulation resistance | Between terminals: 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | Between terminals: 1500 VAC 1 min |
| Terminal type | Wire-wrap terminal |