商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Back Mounting Socket, 8-pin, PCB terminal
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 245 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2024/12/23
| Application | Back Connecting |
|---|---|
| Number of Pin | 8 pin |
| Rated carry current | 10 A |
| Insulation resistance | Between terminals: 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | Between terminals: 2000 VAC 1 min |
| Mounting method | PCB mounting |
| Terminal type | PCB terminal |
| Weight | Approx. 8 g |