商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Electrode Holders, 5-poles, 2-wire
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,750 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | 61F K8AK-LS K8DT-LS |
|---|---|
| Application | Water supply and drainage control in buildings |
| Type | 2-wire |
| Number of poles | 5 pole |
| Insulation resistance | 100 MΩ min. |
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 70 ℃ |
| Materials | PBT |