商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Electrode Holders, 3-poles, 2-wire

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,550

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use series61F
K8AK-LS
K8DT-LS
ApplicationWater supply and drainage control in buildings
Type2-wire
Number of poles3 pole
Insulation resistance100 MΩ min.
Ambient temperature (Operating)-10 to 70 ℃
MaterialsPBT
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No