商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Back Mounting Socket, 8-pin, Solder terminal

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 235

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/12/23

ApplicationBack Connecting
Number of Pin8 pin
Rated carry current10 A
Insulation resistanceBetween terminals: 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween terminals: 2000 VAC 1 min
Terminal typeSolder terminal
WeightApprox. 14 g
Minimum order quantity10 piece
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
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No