商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Underwater Electrode, Single pole, Vinyl cable, 1 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,500 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | 61F K8AK-LS K8DT-LS | |
|---|---|---|
| Number of poles | 1 pole | |
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 60 ℃ | |
| Dimensions | Cable length | 1 m |
| Materials | Cable: Vinyl | |
| Weight | Main Unit: Approx. 140 g | |