商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Front Connecting Square Socket, 8-pin, Screw terminal, DIN Track/Screw mounting, Finger protection

在庫/販売状況

2026/03/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 545

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/12/23

ApplicationFront connecting
Number of Pin8 pin
FunctionFinger protection
Rated carry current6 A
Insulation resistanceBetween contact terminals of different polarity: 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Between contact terminals of same polarity: 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween contact terminals of different polarity: 3000 VAC 1 min
Between contact terminals of same polarity: 1000 VAC 1 min
4000 VAC 1 min
Connection methodScrew terminal
Mounting methodDIN track mounting
Screw mounting
WeightApprox. 38 g
Sold separateShort Bar: P2DN-6.8-100S,P2DN-15.7-100S
Terminal Cover: P2DN-CP100

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No