商品概要
画像をクリックすると大きくなります
表面接続角型ソケット, 5ピン, ねじ端子, DINレール/ねじ取りつけ共用, フィンガープロテクト構造
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 480 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/12/23
| 用途 | 表面接続 |
|---|---|
| ピン数 | 5ピン |
| 機能 | フィンガープロテクト構造 |
| 定格通電電流 | 10A |
| 絶縁抵抗 | 同極接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V) コイル端子と接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V) |
| 耐電圧 | 同極接点端子間: AC1000V 1min コイル端子と接点端子間: AC4000V 1min |
| 接続方式 | ねじ端子 |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ ねじ取りつけ |
| 質量 | 約30g |
| 別売品 | 短絡バー: P2DN-6.8-100S、P2DN-15.7-100S 端子カバー: P2DN-CP100 |
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
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |