商品概要
零相変流器, 屋内貫通形, 定格600A, 穴径 φ82mm
在庫/販売状況
2026/10/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 52,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 代表使用シリーズ | AGD | |
|---|---|---|
| タイプ | 屋内貫通形 | |
| 電源電圧 | 単相/三相 AC600V以下 | |
| 定格電流 | 600A | |
| 耐電圧 | 充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 外形寸法 | 幅 | 172mm |
| 高さ | 33mm | |
| 奥行 | 156mm | |
| 穴径 | φ82mm | |
| 質量 | 本体: 約700g | |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
