商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Zero-phase Current Transformer, Indoor split-type, Rated current: 400 A, Hole diameter: 68 dia.
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 22,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | AGD | |
|---|---|---|
| Type | Inside through-head type | |
| Power supply voltage | Single-phase/Three-phase 600 VAC max. | |
| Rated current | 400 A | |
| Dielectric strength | Between live-metallic part and ground: 2200 VAC 50/60 Hz 1 min | |
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 60 ℃ | |
| Dimensions | Width | 143 mm |
| Height | 31 mm | |
| Depth | 137.5 mm | |
| Hole diameter | 68 mm dia. | |
| Weight | Main Unit: Approx. 480 g | |
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |