商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Zero-phase Current Transformer, Indoor split-type, Rated current: 200 A, Hole diameter: 42 dia.

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 14,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesAGD
TypeInside through-head type
Power supply voltageSingle-phase/Three-phase 600 VAC max.
Rated current200 A
Dielectric strengthBetween live-metallic part and ground: 2200 VAC 50/60 Hz 1 min
Ambient temperature (Operating)-10 to 60 ℃
DimensionsWidth107 mm
Height25 mm
Depth105 mm
Hole diameter42 mm dia.
WeightMain Unit: Approx. 230 g
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
No No No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No