商品概要
画像をクリックすると大きくなります
EtherCAT®対応 IO-Linkマスタユニット, I/Oコネクタ: M12(A-coding、メス)✕8個, IP67
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
関連商品
-
丸型防水コネクタ(M12ねじ式)
XS2W-D421-C81-F -
丸型防水コネクタ(M12ねじ式)
XS2W-D421-D81-F -
丸型防水コネクタ(M12ねじ式)
XS2W-D421-E81-F -
丸型防水コネクタ(M12ねじ式)
XS2W-D421-G81-F -
丸型防水コネクタ(M12ねじ式)
XS2W-D421-J81-F -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-CM2-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-CMC-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-DM2-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-DMC-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-GM2-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-GMC-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-JM2-SS -
産業用イーサネットコネクタケーブル
XS2W-T421-JMC-SS -
防水カバー
XS2Z-22 -
丸型防水コネクタ
XS3W-M42C-4C2-A -
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック)
XS5R-D426-1