商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Compact Power Relay, Standard model, 2 poles, 220 VAC, 60 W
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,800 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
MK2P AC220 60WのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |