商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Plateau Head Indicator, Umber, 5 VDC, IP40, Flange color: Black
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,050 |
詳細情報
Ratings
情報更新:2024/07/25
| Type | Plateau Head Indicator | |
|---|---|---|
| Operating portion | Shape of lamp unit | Round type |
| Color of lamp unit | Umber | |
| Transparency/Opacity | Transparent | |
| Lamp | Method of lamp unit | LED |
| Rated voltage | 5 VDC | |
| Operating voltage | 5 VDC ±5% | |
| Rated current | 15 mA | |
| Terminal specifications | Connector | |
| Vibration resistance | Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction: 1 ms max.) | |
| Shock resistance | Malfunction: 300 m/s2 max. (malfunction time is 1 ms max.) | |
| Ambient temperature range | Operating: -20 to 55 ℃ Storage: -40 to 70 ℃ | |
| Ambient humidity range | Operating: 35 to 85 % Storage: 35 to 85 % | |
| Degree of protection | IP40 | |
| Weight | Approx. 30 g | |
Dimensions
情報更新:2024/07/25
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
M3U-TBU-1Cについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。