商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Plateau Head Indicator, Green, 24 VDC, IP65 (oil-resistant type), Flange color: Black

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,200

詳細情報

Ratings

情報更新:2024/07/25

TypePlateau Head Indicator
Operating portionShape of lamp unitRound type
Color of lamp unitGreen
Transparency/OpacityTransparent
LampMethod of lamp unitLED
Rated voltage24 VDC
Operating voltage24 VDC±5%
Rated current15 mA
Terminal specificationsConnector
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction: 1 ms max.)
Shock resistanceMalfunction: 300 m/s2 max. (malfunction time is 1 ms max.)
Ambient temperature rangeOperating: -20 to 55 ℃
Storage: -40 to 70 ℃
Ambient humidity rangeOperating: 35 to 85 %
Storage: 35 to 85 %
Degree of protectionIP65 oil-resistant type
WeightApprox. 30 g

Dimensions

情報更新:2024/07/25
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
M3U-TBG-3C-5についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。