商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Indicator (22-dia.), Plastic projected, Button color: Red, IP66, Screw terminal block, LED lamp color: Red, LED Lamp voltage: 24 VAC/VDC

在庫/販売状況

2025/12/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 895

詳細情報

Ratings

情報更新:2024/07/25

TypeIndicator
ShapeCylindrical type (22/25 mm dia.)
Operating portionShape of lamp unitPlastic projected
Color of lamp unitRed
Transparency/OpacityTransparent
LampMethod of lamp unitLED lamp
Lamp colorRed
Rated voltage24 VAC/VDC
Operating voltage24 VAC/VDC±10%
Rated current12 mA
Terminal specificationsScrew terminal (M3.5)
Dielectric strengthBetween each terminaland ground: 2500 VAC 50/60 Hz 1 min
(Initial value)
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude
Shock resistanceMalfunction: 1,000 m/s2 max.
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
WeightApprox. 30 g
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No