商品概要

画像をクリックすると大きくなります

表示灯(φ22), 樹脂平形, ボタンの色: 黄, IP66, ねじ端子台, LEDランプ色: 黄, LEDランプ電圧: AC/DC200/220/230/240V

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 895

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

種類表示灯
胴体形状丸胴形(φ22/25mm共用)
操作部照光部形状樹脂平形
照光部色
透明/不透明透明
ランプ照光部方式LEDランプ
ランプ色
定格電圧AC200V、AC220V、AC230V、AC240V
使用電圧AC200V±10%
AC220V±10%
AC230V±10%
AC220~250V
定格電流12mA
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
耐電圧各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
(初期値)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃誤動作: 最大1000m/s2
周囲温度範囲使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)
質量約30g

外形図

情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No