商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Indicator (22-dia.), Plastic flat, Button color: Yellow, IP66, Push-in plus terminal block, LED lamp color: Yellow, LED Lamp voltage: 100/110/120 VAC/VDC
在庫/販売状況
2025/12/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,020 |
詳細情報
Ratings
情報更新:2024/07/25
| Type | Indicator | |
|---|---|---|
| Shape | Cylindrical type (22/25 mm dia.) | |
| Operating portion | Shape of lamp unit | Plastic flat |
| Color of lamp unit | Yellow | |
| Transparency/Opacity | Transparent | |
| Lamp | Method of lamp unit | LED lamp |
| Lamp color | Yellow | |
| Rated voltage | 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC | |
| Operating voltage | 100 VAC±10% 110 VAC±10% 100 to 130 VAC | |
| Rated current | 12 mA | |
| Terminal specifications | Push-In Plus Terminal Block | |
| Dielectric strength | Between each terminaland ground: 2500 VAC 50/60 Hz 1 min (Initial value) | |
| Vibration resistance | Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude | |
| Shock resistance | Malfunction: 1,000 m/s2 max. | |
| Ambient temperature range | Operating: -25 to 55 ℃ (with no freezing or condensation) Storage: -40 to 80 ℃ (with no freezing or condensation) | |
| Ambient humidity range | Operating: 35 to 85 % | |
| Classification of protection against electric shock | Class II | |
| PTI (Tracking characteristic) | 175 | |
| Pollution degree | 3 (EN60947-5-1) | |
| Weight | Approx. 30 g | |
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
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
M22N-BN-TYA-YD-Pについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。