商品概要

画像をクリックすると大きくなります

表示灯(φ22), 樹脂平彫刻形, ボタンの色: 黄, IP66, ねじ端子台, LEDランプ色: 黄, LEDランプ電圧: AC/DC24V

在庫/販売状況

2025/12/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 895

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

種類表示灯
胴体形状丸胴形(φ22/25mm共用)
操作部照光部形状樹脂平彫刻形
照光部色
透明/不透明透明
ランプ照光部方式LEDランプ
ランプ色
定格電圧AC/DC24V
使用電圧AC/DC24V±10%
定格電流12mA
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
耐電圧各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
(初期値)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃誤動作: 最大1000m/s2
周囲温度範囲使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)
質量約30g

外形図

情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/12/17

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No